Publique sus productos
M4830 - Drill, Surgical, Air Drive
SEPS2BIM

M4830 - Drill, Surgical, Air Drive

Traducido por Google,
Taladro de accionamiento neumático accionado por aire estéril o nitrógeno. El taladro y el escariador están fabricados en acero inoxidable. Incluye juegos de tornillos para huesos. Se utiliza para la cirugía de huesos grandes. Requiere una presión de funcionamiento de 120 pi.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM4830
  • Familia de productoDrill
  • Grupo de productosSurgical
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)200
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)80
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles