Publique sus productos
M4835 - Cutter, Cast, w/Vacuum
SEPS2BIM

M4835 - Cutter, Cast, w/Vacuum

Traducido por Google,
Cortador de fundición con vacío. El artículo tiene un motor de 2 HP y está encerrado en un recipiente con ruedas. Está equipado con tubo vertical y asa integrados, bolsa grande, manguera extractora y cable de alimentación de 25 pies. El artículo está diseñado para uso ortopédico.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM4835
  • Familia de productoCutter
  • Grupo de productosCast
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)640
  • Ancho (mm)230
  • Profundidad (mm)230
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles