Publique sus productos
M5016 - Desk, Refraction w/console, w/o Sink
SEPS2BIM

M5016 - Desk, Refraction w/console, w/o Sink

Traducido por Google,
La mesa de refracción oftálmica debe estar diseñada específicamente para realizar exámenes de la vista en clínicas y hospitales oftálmicos. Tendrá una consola de control que consta de tres pozos de instrumentos recargables, dos interruptores auxiliares de 110v para controlar los accesorios, dos interruptores de bajo voltaje para controlar las luces de fijación, un control de atenuación de encendido/apagado separado para las luces de la habitación y un control de oftalmoscopio indirecto con colgador que proporciona energía. al instrumento cuando se levante. Este artículo puede incluir un soporte/poste de equipo opcional con uno a tres brazos y la capacidad de aceptar un brazo de foróptero. Habrá una lámpara giratoria y un cajón para lentes de prueba.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM5016
  • Familia de productoDesk
  • Grupo de productosRefraction w/console
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)810
  • Ancho (mm)1930
  • Profundidad (mm)810
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles