Publique sus productos
M7007 - Bed, Patient, Electric, Special Care
SEPS2BIM

M7007 - Bed, Patient, Electric, Special Care

Traducido por Google,
Cama de paciente eléctrica para áreas de cuidados especiales. La unidad cuenta con un panel de control para la operación de los pacientes, ubicaciones de varillas IV y una amplia gama de posiciones. Incluye laterales de seguridad, protección contra sobrecarga térmica en los motores, previsiones para radiografías de tórax y fluoroscopia. La plataforma de la cama es translúcida a los rayos X.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM7007
  • Familia de productoBeds
  • Grupo de productosPatient
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)940
  • Ancho (mm)1090
  • Profundidad (mm)2390
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles