Publique sus productos
M7770 - Computer, Holter Monitor Analysis System
SEPS2BIM

M7770 - Computer, Holter Monitor Analysis System

4.7 de 5 estrellas4.7(14 reseñas)
Traducido por Google,
Procesador central para el análisis de registros de monitores Holter. El sistema permite la descarga a alta velocidad de registros Holter en una base de datos central, análisis y almacenamiento de registros automatizados, generación de informes, listado de hallazgos clínicos y seguimiento de informes finales. El sistema puede incluir un monitor, un teclado, un escáner, una impresora, un puerto de entrada y un dispositivo de almacenamiento en una unidad de disco.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM7770
  • Familia de productoComputer
  • Grupo de productosHolter Monitor Analysis System
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)580
  • Ancho (mm)1220
  • Profundidad (mm)710
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles