Publique sus productos
M8120 - Therapy Unit, Hydroculator
SEPS2BIM

M8120 - Therapy Unit, Hydroculator

Traducido por Google,
La Unidad de Terapia de Calor Húmedo, también conocida como Unidad de Calentamiento Hydrocollator, se utiliza para aplicar calor eficaz a las compresas calientes utilizadas en la terapia de calor húmedo. La unidad se suministra lista para su uso inmediato y no requiere plomería especial. Características de la unidad: pared aislada de acero inoxidable, control termostático, ruedas (solo unidades móviles) y Hot Packs de tamaño estándar. Hay disponibles otros tamaños de unidades y accesorios (variedad de compresas calientes, pinzas, estante de mesa auxiliar, etc.).
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM8120
  • Familia de productoTherapy Unit
  • Grupo de productos Hydroculator
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)840
  • Ancho (mm)690
  • Profundidad (mm)410
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles