Publique sus productos
M8145 - Exerciser, Staircase, Convertible
SEPS2BIM

M8145 - Exerciser, Staircase, Convertible

Traducido por Google,
Escalera de ejercicio convertible. La escalera está sólidamente construida en dos secciones, lo que permite una disposición tipo esquina o tipo recto. Consta de escalones de 30 a 36" de ancho y una plataforma cuadrada. Incluye pasamanos para acomodar tanto a niños como a adultos. Tanto los escalones como la plataforma están cubiertos con una banda antideslizante.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM8145
  • Familia de productoExerciser
  • Grupo de productosStaircase
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1370
  • Ancho (mm)910
  • Profundidad (mm)2770
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles