Publique sus productos
M8325 - Traction Unit, Portable
SEPS2BIM

M8325 - Traction Unit, Portable

Traducido por Google,
Unidad de tracción portátil hidráulica o eléctrica. La unidad de tracción puede montarse y retirarse directamente de una mesa de tracción o puede tener su propio soporte móvil que se sujeta firmemente a la mesa de tracción. La unidad controla los tiempos de tratamiento de 1 a 99 minutos con tiempos de espera de hasta 60 segundos. La tracción se puede aumentar en pasos graduales. La unidad incorpora hasta cuatro modos de tratamiento y cuenta con una fuerza de tracción de 0 a 200 libras. La unidad también se puede utilizar con una mesa de tratamiento, una silla o una cama de hospital.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM8325
  • Familia de productoTraction Unit
  • Grupo de productosPortable
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)460
  • Ancho (mm)280
  • Profundidad (mm)460
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles