Publique sus productos
P5210 - Shower, Safety, Freestanding, With Eye/Face Wash
SEPS2BIM

P5210 - Shower, Safety, Freestanding, With Eye/Face Wash

4.8 de 5 estrellas4.8(8 reseñas)
Traducido por Google,
Ducha de seguridad tipo diluvio. Se trata de una completa estación de seguridad de máxima protección compuesta por una ducha de emergencia exenta y un aparato lavaojos/lavacara. Se utiliza en cualquier lugar donde pueda ocurrir exposición a sustancias peligrosas
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaP5210
  • Familia de productoShower
  • Grupo de productosSafety
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2390
  • Ancho (mm)380
  • Profundidad (mm)810
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles