Publique sus productos
P5350 - Shower, Patient, Psychiatric
SEPS2BIM

P5350 - Shower, Patient, Psychiatric

Traducido por Google,
Ducha de pacientes psiquiátricos. Será a prueba de vandalismo. El cabezal de la ducha deberá estar diseñado para uso penitenciario, deberá tener superficies lisas sin salientes que puedan usarse como pestillo o gancho; deberá tener una parte posterior plana dispuesta para atornillarse directamente a la pared y deberá tener una conexión de tubería de 1/2 pulgada a la línea de agua templada; la cabeza deberá tener una cara removible a prueba de manipulaciones de no menos de 3-1/2 pulgadas de diámetro; el cabezal de la ducha debe instalarse a no menos de 6 pies sobre el piso y debe arrojar el rocío dentro de un círculo de 3 pies.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaP5350
  • Familia de productoShower
  • Grupo de productosPatient
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)510
  • Ancho (mm)250
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Elemento de muebles