Congelador criogénico. Esta es una unidad tipo cofre que mantendrá temperaturas uniformes a -140 y -150 grados centígrados. Tendrá un sistema de control por microprocesador, un interruptor maestro operado con llave para la alimentación y la alarma, un filtro de condensador reutilizable y lavable para mantener la máxima eficiencia operativa y un sistema de seguridad de funciones completas. El gabinete deberá tener una manija de tapa de tamaño conveniente y una disposición de bloqueo de tapa para prohibir el acceso no autorizado. El refrigerante debe ser no inflamable y preferiblemente libre de CFC.