Publique sus productos
L2337 - Canopy, Hood, Fume
SEPS2BIM

L2337 - Canopy, Hood, Fume

3.4 de 5 estrellas3.4(5 reseñas)
Traducido por Google,
Campana de humos del dosel. La unidad incluye una unidad de ventilador conmutada con luz piloto; acero resistente a la corrosión, aluminio o construcción de fibra de vidrio sin costura resistente a productos químicos e ignífugo; dimensiones como se indica en los planos de diseño; sistemas de extinción de incendios y cualquier otro requisito especial que se defina durante el diseño de la instalación. También incluye un motor soplador de 3/4 caballos de fuerza. La pérdida de presión estática no debe exceder 0,91 a 1290 cfm y 1,65 a 1935 cfm. Está equipado con deflectores para maximizar las velocidades de las ranuras y controlar los humos. Utilizado en laboratorios para agentes biológicos de riesgo bajo a moderado. Otros tamaños pueden estar disponibles. El motor del ventilador está montado por separado de la capota y es posible que no esté incluido en la especificación de tamaño.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaL2337
  • Familia de productoCanopy
  • Grupo de productosHood
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)530
  • Ancho (mm)1830
  • Profundidad (mm)760
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles