Publique sus productos
S0905 - Washer, Multi-Chamber (5), Automated
SEPS2BIM

S0905 - Washer, Multi-Chamber (5), Automated

Traducido por Google,
Una lavadora mecánica completamente automatizada de cinco cámaras múltiples (prelavado, limpieza sónica, lavado, enjuague y secado). El sistema está controlado por microcomputadoras que monitorean y controlan las operaciones y funciones del sistema y brindan una indicación visual de las desviaciones. Una impresora-registradora documenta y registra el rendimiento de cada ciclo. Cuenta con una estación de indexación/carga de dos estantes automatizada y una estación de indexación/descarga de un solo estante. Procesa hasta un mínimo de 10 bandejas individuales o 40 de instrumentos por hora. Sistema diseñado para la limpieza y descontaminación de utensilios médicos e instrumental quirúrgico en flujo lineal de alta producción. Hay varias configuraciones eléctricas disponibles, para propósitos de precio se utilizan 208V, 60HZ, 3PH, 60AMPS.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS0905
  • Familia de productoWasher
  • Grupo de productosMulti-Chamber (5)
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2440
  • Ancho (mm)1240
  • Profundidad (mm)4900
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles