Publique sus productos
S2627 - Washer, Fiber Scope
SEPS2BIM

S2627 - Washer, Fiber Scope

Traducido por Google,
Un sistema de procesamiento estéril a baja temperatura para esterilizar endoscopios, cámaras, instrumentos y accesorios quirúrgicos y de diagnóstico sumergibles. La unidad proporcionará una pantalla digital de los datos del ciclo y registrará e imprimirá un registro permanente de los ciclos. Las unidades están disponibles en modelos de piso, mostrador o carro.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS2627
  • Familia de productoWasher
  • Grupo de productosFiber Scope
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1900
  • Ancho (mm)1170
  • Profundidad (mm)840
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles