Publique sus productos
S2635 - Cleaner, Ultrasonic, SNGL Chamber, CAB, F/S
SEPS2BIM

S2635 - Cleaner, Ultrasonic, SNGL Chamber, CAB, F/S

Traducido por Google,
Limpiador ultrasónico de una sola cámara de acero inoxidable (tamaño mínimo 10X24X12), independiente, montado en un gabinete. La unidad de limpieza incluye las siguientes características mínimas: tapa eléctrica, inyector de detergente automático, controles de nivel automático, temporizador automático y controles de llenado y drenaje de interruptores. Energía de limpieza sónica proporcionada a la cámara por transductores alimentados por generadores de estado sólido a una frecuencia de 40 kHz. Diseñado para uso en áreas de reprocesamiento de cirugía, departamentos de procesamiento central y laboratorios para limpiar instrumentos quirúrgicos y otro hardware con energía sónica.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS2635
  • Familia de productoCleaner
  • Grupo de productosUltrasonic
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1040
  • Ancho (mm)760
  • Profundidad (mm)860
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles