Publique sus productos
S5500 - Sterilizer, Hydrogen Peroxide Gas
SEPS2BIM

S5500 - Sterilizer, Hydrogen Peroxide Gas

Traducido por Google,
Un esterilizador compacto de plasma de gas de peróxido de hidrógeno a baja temperatura montado en un carro móvil. La cámara de esterilización deberá tener una capacidad de aproximadamente 1.75 pies cúbicos. El esterilizador deberá ser capaz de procesar instrumentos metálicos, plásticos, dispositivos sensibles al calor y la humedad en aproximadamente 45 minutos sin necesidad de aireación. La unidad debe estar equipada con una pantalla visual y una alarma audible. Una impresora incorporada proporcionará un registro de rendimiento del sistema para cada ciclo.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS5500
  • Familia de productoSterilizer
  • Grupo de productosHydrogen Peroxide Gas
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1600
  • Ancho (mm)610
  • Profundidad (mm)890
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles