Publique sus productos
S5505 - Sterilizer, Hydrogen Peroxide Gas
SEPS2BIM

S5505 - Sterilizer, Hydrogen Peroxide Gas

Traducido por Google,
Un esterilizador de plasma de gas de peróxido de hidrógeno de baja temperatura montado en el piso. La cámara de esterilización deberá tener una capacidad de aproximadamente 3,5 pies cúbicos (100 litros). El esterilizador deberá ser capaz de procesar instrumentos metálicos, plásticos, dispositivos sensibles al calor y la humedad en aproximadamente 75 minutos sin necesidad de aireación. La unidad debe estar equipada con una pantalla visual y una alarma audible. Una impresora incorporada proporcionará un registro de rendimiento del sistema para cada ciclo.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS5505
  • Familia de productoSterilizer
  • Grupo de productosHydrogen Peroxide Gas
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1680
  • Ancho (mm)790
  • Profundidad (mm)1070
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles