Publique sus productos
T0005 - Electrical Safety Analyzer
SEPS2BIM

T0005 - Electrical Safety Analyzer

Traducido por Google,
Analizador de seguridad eléctrica. Las características/componentes incluyen la combinación de todas las pruebas de cables de ECG conectados a cables que miden la fuga de cables individuales; medición CA/CC; Consumo actual; Voltaje y resistencia automáticos neutro-tierra y potencia-tierra. Esta unidad se utiliza para pruebas de seguridad eléctrica, programas de mantenimiento preventivo y reparación de equipos. Los modelos alimentados por batería están disponibles.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaT0005
  • Familia de productoElectrical Safety Analyzer
  • Grupo de productosElectrical Safety Analyzer
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)80
  • Ancho (mm)130
  • Profundidad (mm)280
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles