Publique sus productos
T0030 - Radiation-Light Field Analyzer
SEPS2BIM

T0030 - Radiation-Light Field Analyzer

Traducido por Google,
Analizador de campo de luz y radiación para pruebas de control de calidad de dispositivos de radioterapia. La unidad es autónoma y verifica la coincidencia de los campos de luz y radiación, la simetría del campo de radiación, la planitud del campo de radiación y el tamaño de la penumbra del campo de radiación. La unidad tiene una impresora gráfica integrada para la salida de copias impresas de la información escaneada.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaT0030
  • Familia de productoRadiation-Light Field Analyzer
  • Grupo de productosRadiation-Light Field Analyzer
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)250
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)530
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles