Publique sus productos
X2105 - Scanner, Ultrasound, Cardiac (Echo)
SEPS2BIM

X2105 - Scanner, Ultrasound, Cardiac (Echo)

Traducido por Google,
Sistema de diagnóstico por ultrasonido de alta definición para aplicaciones de imágenes de radiología, cardiología, vasculares, obstetricia y ginecología, perinatología y cirugía. La unidad emplea tecnología de formación de imágenes de matriz lineal, en fase y curva. El sistema es compatible con las modalidades de imágenes de flujo de color, pulso y onda continua. Paquetes de medición de software a bordo disponibles para todas las aplicaciones de imágenes. El sistema es compatible con DICOM 3.0, para una fácil conexión con sistemas de gestión de imágenes sin película y estaciones de revisión. Además, hay disponible una línea completa de sondas y dispositivos de registro convencionales.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaX2105
  • Familia de productoScanner
  • Grupo de productosUltrasound
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1570
  • Ancho (mm)660
  • Profundidad (mm)940
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles