Publique sus productos
X2125 - Scanner, Ultrasound, Portable
SEPS2BIM

X2125 - Scanner, Ultrasound, Portable

Traducido por Google,
Un sistema de escáner de ultrasonido de diagnóstico portátil configurado para diversas aplicaciones, fácil de usar y de alto rendimiento para mejorar la eficiencia y la precisión. El escáner es aplicable para su uso en una amplia variedad de entornos hospitalarios y de oficina, incluidos urgencias, cirugía de mama, anestesia, vascular, radiología intervencionista y cuidados intensivos. El sistema cuenta con un ultrasonido doppler color de alta calidad para imágenes.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaX2125
  • Familia de productoScanner
  • Grupo de productosUltrasound
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)100
  • Ancho (mm)410
  • Profundidad (mm)380
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles