Publique sus productos
X2127 - Scanner, Ultrasound, Central Venus Access
SEPS2BIM

X2127 - Scanner, Ultrasound, Central Venus Access

Traducido por Google,
Un escáner de ultrasonido utilizado como guía en tiempo real para la visualización clara de vasos para la colocación de una línea central. La unidad incluye escáner, sonda, soporte con ruedas/carro y fuente de alimentación. Se incluye una sonda lineal de 5 a 10 MHz, un teclado, una combinación de adaptador de CA/cargador de batería y 2 kits de guía de aguja única.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaX2127
  • Familia de productoScanner
  • Grupo de productosUltrasound
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)330
  • Ancho (mm)300
  • Profundidad (mm)130
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles