Publique sus productos
X3830 - Illuminator, Film, Single, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3830 - Illuminator, Film, Single, Wall Mounted

Traducido por Google,
Iluminador de una sola película de aproximadamente 20" de alto x 17" de ancho x 5" de profundidad. Esta es una unidad montada en la pared de un solo panel. Las características y los componentes incluyen dos tubos fluorescentes de 15 vatios; soporte de película con agarre por gravedad, construido de acero galvanizado resistente a la corrosión con acero inoxidable recortada y una apariencia limpia y ordenada.Esta unidad se utiliza para ver películas de rayos X en hospitales y consultorios médicos.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaX3830
  • Familia de productoIlluminator
  • Grupo de productosFilm
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)560
  • Ancho (mm)410
  • Profundidad (mm)130
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles