Publique sus productos
X3930 - Illuminator, Film, Double, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3930 - Illuminator, Film, Double, Wall Mounted

Traducido por Google,
Iluminador de película de rayos X de aproximadamente 20' de alto x 29' de ancho x 6'' de profundidad. Se trata de una unidad doble montada en la pared con una superficie de visualización continua. Los agarres de la película de tensión son ajustables en la parte superior e inferior con una tira de agarre estándar. La visualización de luz equilibrada de la unidad está asegurada por la lámpara fluorescente circular de 32W. Proporciona 500 pies de velas de funcionamiento frío en toda la superficie de visualización de 14" X 17". Está disponible con o sin interruptor activado por película. La unidad se puede utilizar en hospitales, salas de examen, oficina satélite o laboratorio.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaX3930
  • Familia de productoIlluminator
  • Grupo de productosFilm
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)560
  • Ancho (mm)760
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles