Publique sus productos
X3940- Illuminator, Film, 8 Panels, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3940- Illuminator, Film, 8 Panels, Wall Mounted

Traducido por Google,
Iluminador de película, 8 paneles, montaje en pared. Esta unidad tiene un acabado de acero inoxidable o esmalte horneado gris claro. Consta de dos iluminadores de 4 paneles, con interruptores duales y soportes de películas con agarre de torsión. El iluminador inferior está inclinado 35 grados con respecto a la vertical, mientras que el iluminador superior está vertical (en la unidad de dos niveles). Está dispuesto para facilitar el manejo de las películas y es especialmente efectivo para verlos sentados. La unidad se utiliza para revisar y analizar películas de rayos X.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaX3940
  • Familia de productoIlluminator
  • Grupo de productosFilm
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1120
  • Ancho (mm)1500
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles