Publique sus productos
X3990 - Illuminator, Film, 4 Panels, Wall Mounted
SEPS2BIM

X3990 - Illuminator, Film, 4 Panels, Wall Mounted

Traducido por Google,
Iluminador de película, 4 paneles, montaje en pared. Esta unidad está diseñada para una instalación simple en la pared. Tiene un interruptor montado en la parte delantera para el control independiente de las lámparas fluorescentes. La unidad se utiliza para revisar y analizar películas de radiografía en hospitales y clínicas de rayos X.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaX3990
  • Familia de productoIlluminator
  • Grupo de productosFilm
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)580
  • Ancho (mm)1520
  • Profundidad (mm)150
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles