Publique sus productos
X4000 - Illuminator, Film, 4 Panel, Recessed
SEPS2BIM

X4000 - Illuminator, Film, 4 Panel, Recessed

Traducido por Google,
Iluminador de película de aproximadamente 23' de alto x 61' de ancho x 5' de profundidad con cuatro paneles y montaje empotrado. Esta unidad tiene molduras de acero inoxidable, soldadas y esmeriladas. Incluye brillo alto y estándar para adaptarse mejor a la densidad de la película, así como un interruptor activado por película estándar.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaX4000
  • Familia de productoIlluminator
  • Grupo de productosFilm
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)560
  • Ancho (mm)1520
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles