Publique sus productos
X4110 - Console, PACS, Remote View w/One 2MP Monitor
SEPS2BIM

X4110 - Console, PACS, Remote View w/One 2MP Monitor

Traducido por Google,
Estación de visualización remota de un monitor para el sistema de archivo y recuperación de imágenes (PACS). Esta estación es para uso de proveedores fuera de radiología para revisar imágenes y resultados. Station incluye almacenamiento local de imágenes, manipulación de imágenes y visualización simultánea de múltiples imágenes en un solo monitor. Las imágenes se almacenan en un disco duro residente y se extraen del disco a medida que el equipo de radiología envía imágenes más recientes a la estación. El proveedor puede solicitar imágenes del PACS. La unidad debe estar conectada al PACS por LAN para la recepción de imágenes y resultados. La consola debe ser compatible con DICOM. La entrada puede ser por teclado, mouse, trackball o comandos activados por voz.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaX4110
  • Familia de productoConsole
  • Grupo de productosPACS
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)510
  • Ancho (mm)510
  • Profundidad (mm)250
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles