Publique sus productos
1919/10 30F Wave - FIRE RESISTANT
1919/10 30F Wave - FIRE RESISTANT

    1919/10 30F Wave - FIRE RESISTANT

    Traducido por Google,
    1919/10 30F Wave es el bloque de vidrio Technology Line que posee una estructura de alta resistencia mecánica a la acción de las llamas, la propagación del fuego, humo y calor durante 30 minutos (valor El 30 según norma europea EN 1364-1:19999 ) Esta clase de resistencia no sólo da estabilidad y solidez a la estructura, sino que también limita el paso de las radiaciones de calor evitando así el calentamiento de los objetos colocados en los ambientes protegidos por los bloques de vidrio. 1919/10 30F Wave es el bloque de vidrio ideal para las aplicaciones que exigen características de alta calidad para satisfacer las necesidades de seguridad. Además de su principal característica asociada a sus parámetros de resistencia al fuego, el bloque de vidrio 30F Wave también se utiliza en ambientes donde existe la necesidad de altos estándares de protección contra intrusos del exterior. Para que los valores indicados en las certificaciones sean válidos, la instalación de los bloques de vidrio debe realizarse siguiendo las indicaciones dadas en las certificaciones.
    Especificaciones
    • 1919/10 30F Seves Glassblock - Fire resistant for vertical panels

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.9

      SOUND INSULATION (dB): 45

      FIRE RESISTANCE CLASS: EI 30

      DIMENSIONS (cm): 19x19x10

      WEIGHT (Kg): 5

      PIECES/M2 (pcs/m²): 25

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 144


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - resistente al fuoco - fire resistant - EI



    Especificaciones técnicas
    • Referencia1919_10_30F_Wave
    • Familia de productoTechnology - resistenti al fuoco - verticali
    • Grupo de productos1919/10 30F Wave
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)190
    • Ancho (mm)190
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioVidrio
    • Fabricado enRepública Checa
    • Peso Neto (kg)5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
    • Clasificación IFC Bloque
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniClass Wall Blocks