Publique sus productos
Vetropieno Rettangolare Americano

Vetropieno Rettangolare Americano

Traducido por Google,

DISPONIBILIDAD LIMITADA

Perfecto para instalaciones creativas y acentos llamativos llenos de luz, el ladrillo de vidrio Vetropieno Americano™ Rettangolare Neutro combina belleza con seguridad ignífuga. El Vetropieno Americano™ Rettangolare Neutro también es resistente a los impactos.

Especificaciones
  • Series/LineSolid Glass Brick

    Collection/GroupVetropieno Americano

    ColorClear & Neutro

    Shape Rectangular

    Uses Residential,Commercial,Interior,Exterior

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaVetropienoRettangolareAmericano
  • Familia de productoSOLID GLASS BRICKS
  • Grupo de productosVETROPIENO AMERICANO
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-02-10
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2
  • Ancho (pulgadas)4
  • Profundidad (pulgadas)7
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Peso Neto (kg)5.29
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
  • Clasificación IFC Bloque
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniClass Wall Blocks