Publique sus productos
Clear 483 Vistabrik

Clear 483 Vistabrik

Traducido por Google,
Extraordinariamente versátil y disponible en estilos y tamaños estéticamente agradables, Vistabrik ofrece posibilidades de diseño limitadas únicamente por la imaginación y la visión de un arquitecto. Con una alta transmisión de luz, Vistabrik aumenta la cantidad de iluminación natural y crea un ambiente interior mucho más atractivo. En resumen, ningún otro material de construcción comparable proporciona las necesidades de belleza, resistencia y seguridad de Vistabrik. Construidos para resistir la penetración de balística de alto impacto, y probados en el tiempo y probados en una variedad de aplicaciones, los bloques de vidrio sólido Vistabrik forman paneles de mampostería transparentes y duraderos para uso interior y exterior. Debido a que combinan lo mejor en seguridad y estética, Vistabrik se usa ampliamente en entornos institucionales, entornos comerciales, escuelas, terminales de transporte y numerosos espacios y edificios públicos, incluidos juzgados, embajadas y estaciones de policía. Resistencia y seguridad: Vistabrik presenta una transparencia de baja distorsión para una observación clara a través de particiones de bloques de vidrio resistentes de 8 cm de espesor en áreas donde la supervisión visual es imprescindible. Además, Vistabrik requiere costos mínimos de mantenimiento y reemplazo y es excepcionalmente duradero y altamente resistente a impactos, balas y fuego. En resumen, es ideal para cualquier instalación sujeta a vandalismo, altos niveles de ruido y otros problemas de seguridad. Vistabrik combina valores estéticos con integridad estructural y resistencia, lo que lo convierte en una opción confiable y elegante para aplicaciones residenciales y comerciales.
Especificaciones
  • Clear 483 Vistabrik Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 4.1

    SOUND INSULATION (dB): 47

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 9,2x19,4x7,6

    WEIGHT (Kg): 3,35

    PIECES/M2 (pcs/m²): 45

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 288


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - solid glass

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaClear_483_vistabrik
  • Familia de productoVistabrik
  • Grupo de productosClear 483
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)194
  • Ancho (mm)92
  • Profundidad (mm)76
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioVidrio
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
  • Clasificación IFC Bloque
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniClass Wall Blocks