Publique sus productos
1919/16 60F Clearview - FIRE RESISTANT
1919/16 60F Clearview - FIRE RESISTANT

    1919/16 60F Clearview - FIRE RESISTANT

    Traducido por Google,
    El bloque de vidrio 1919/16 60F tiene una estructura de alta resistencia mecánica a la acción de las llamas, la propagación del fuego, humo y calor durante 60 minutos (valor F60 según norma alemana DIN 4102-3). Esta clase de resistencia da a la estructura no sólo estabilidad y solidez, sino que también limita el paso de las radiaciones de calor, evitando así también el calentamiento de los objetos colocados en los ambientes protegidos por los bloques de vidrio. El bloque de vidrio 1919/16 60F está disponible en el diseño de vidrio liso y con tres acabados (transparente, arenado en 1 cara o en 2 caras) que combinan requisitos de seguridad y valores estéticos. Por sus prestaciones específicas, los bloques de vidrio 1919/16 60F se utilizan en edificios destinados a uso público (hoteles, colegios, residencias de ancianos, restaurantes, cines, etc.) y en edificios donde se almacenan y/o manipulan materiales inflamables o combustibles. En todos estos casos la instalación vertical de los bloques de vidrio ignífugo se debe realizar siguiendo las indicaciones de las certificaciones de producto y se deben tomar todas las precauciones necesarias para asegurar la rápida evacuación de las personas en caso de incendio.
    Especificaciones
    • 1919/16 60F Seves Glassblock - Fire resistant for vertical panels

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.8

      SOUND INSULATION (dB): 49

      FIRE RESISTANCE CLASS: EI 60

      DIMENSIONS (cm): 19x19x16

      WEIGHT (Kg): 8

      PIECES/M2 (pcs/m²): ∼ 23 (joint 15mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 2

      N. PIECES/PALLET: 120


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - resistente al fuoco - fire resistant - EI

    Especificaciones técnicas
    • Referencia1919_16_60F_Clearview
    • Familia de productoTechnology - resistenti al fuoco - verticali
    • Grupo de productos1919/16 60F Clearview
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)190
    • Ancho (mm)190
    • Profundidad (mm)160
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioVidrio
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
    • Clasificación IFC Bloque
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniClass Wall Blocks