Publique sus productos
883 Nubio IMPERIAL SIZE 3" Thinline Series

883 Nubio IMPERIAL SIZE 3" Thinline Series

Traducido por Google,

Cree un ambiente hermoso utilizando el bloque de vidrio transparente Nubio de la serie Thinline® de 3" de Seves. Su exclusivo patrón ondulante crea una sutil distorsión visual al tiempo que permite la máxima transmisión de luz.

Especificaciones
  • Series/Line3" Thinline® 

    Series Collection/GroupThinline®

    Sizing Imperial

    Color Clear & Neutro

    Shape Rectangular

    Uses Residential,Light Commercial,Interior. Exterior

Especificaciones técnicas
  • Referencia883Nubio
  • Familia de productoIMPERIAL SIZE - AMERICA
  • Grupo de productos3 Thinline Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-02-10
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)8
  • Ancho (pulgadas)3
  • Profundidad (pulgadas)8
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Peso Neto (kg)5.3
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
  • Clasificación IFC Bloque
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniClass Wall Blocks