Publique sus productos
884 End Block Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

884 End Block Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

Traducido por Google,

El bloque final Nubio (dimensiones de 8" x 8" x 4") de la serie Premiere™ de 4" de Seves viene con un acabado redondeado, que es ideal para aplicaciones verticales y horizontales de paneles, paredes y divisores.

Especificaciones
  • Series/Line4" Premiere™ 

    SeriesCollection/GroupPremier

    Sizing Imperial

    Color Clear & Neutro

    Shape Endblock™

    Uses Residential,Commercial,Interior,Exterior

Especificaciones técnicas
  • Referencia884EndBlockNubio
  • Familia de productoIMPERIAL SIZE -- AMERICA
  • Grupo de productos4 Premiere™ Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-02-10
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)8
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)4
Información relacionada
  • Material principalVidrio
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
  • Clasificación IFC Bloque
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniClass Wall Blocks