Publique sus productos
BG 1919/16 60F Clearview - FIRE RESISTANT
BG 1919/16 60F Clearview - FIRE RESISTANT

    BG 1919/16 60F Clearview - FIRE RESISTANT

    Traducido por Google,
    El bloque de vidrio BG 1919/16 60F, instalado en horizontal (con menos de 15° de inclinación), proporciona a la estructura una alta resistencia mecánica, bajo el efecto de las llamas, la propagación del fuego, humo y calor durante 60 minutos (valor F60 según según la normativa alemana DIN 4102-3). Esta clase de resistencia no sólo da estabilidad y solidez a la estructura, sino que también limita el paso de las radiaciones de calor, evitando así que los objetos colocados en los ambientes protegidos por paredes de bloques de vidrio se sobrecalienten. El bloque de vidrio BG 1919/16 60F está disponible en el diseño de vidrio liso y con tres acabados (transparente, arenado en 1 lado o 2 lados) que combinan la necesidad de seguridad con valores estéticos. Por sus prestaciones específicas, los bloques de la serie F se utilizan en edificios destinados a uso público (hoteles, colegios, residencias de ancianos, restaurantes, cines, etc.) y en edificios donde se almacenan materiales inflamables o combustibles. En todos estos casos la instalación horizontal de los bloques de vidrio resistente al fuego debe realizarse según las indicaciones dadas en las certificaciones de producto y es imprescindible adoptar todas las estrategias para garantizar la rápida evacuación de las personas en caso de incendio.
    Especificaciones
    • BG 1919/16 60F Seves Glassblock - Fire resistant pavers - paver REI

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.8

      SOUND INSULATION (dB): 49

      FIRE RESISTANCE CLASS: REI 60

      DIMENSIONS (cm): 19x19x16

      WEIGHT (Kg): 8

      PIECES/M2 (pcs/m²): ~ 16 (joint 40mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 2

      N. PIECES/PALLET: 120

      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio - resistente al fuoco - fire resistant - REI

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBG_1919_16_60F_Clearview
    • Familia de productoTechnology - resistenti al fuoco - orizzontali
    • Grupo de productosBG 1919/16 60F
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)190
    • Ancho (mm)190
    • Profundidad (mm)160
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioVidrio
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
    • Clasificación IFC Bloque
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniClass Wall Blocks