Publique sus productos
1919/8 Wave ENERGY SAVING 1.1

1919/8 Wave ENERGY SAVING 1.1

Traducido por Google,

EL AHORRO DE ENERGÍA

La tecnología patentada de "ahorro de energía" de Seves Glassblock presenta placas de vidrio de baja emisividad y gas argón controlado por presión: se insertan placas entre las caras de vidrio para interrumpir el puente térmico y se inyecta gas argón para reducir la transmitancia térmica de un bloque a U=1,1 W/ m2 K, ahorrando energía y protegiendo el medio ambiente.

Especificaciones
  • 1919/8 ES 1.1 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.1

    SOUND INSULATION (dB): 39

    FIRE RESISTANCE CLASS: E 60 - EI 30

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,40 Kg

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 360

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaClear_1919_8_Wave_ES_1_2
  • Familia de productoEnergy Saving
  • Grupo de productosBasic 1919/8 ENERGY SAVING
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-04-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)190
  • Ancho (mm)190
  • Profundidad (mm)80
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioVidrio
  • Fabricado enRepública Checa
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
  • Clasificación IFC Bloque
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
  • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
  • Número OmniClass23-15 15 21
  • Título OmniClass Wall Blocks