Publique sus productos
ORBIS BG R19/10 Clearview
ORBIS BG R19/10 Clearview

    ORBIS BG R19/10 Clearview

    Traducido por Google,
    Orbis BG R19/10 es un adoquín circular de bloques de vidrio que combina diseño y funcionalidad para satisfacer diferentes requisitos de construcción. Desde estructuras urbanas complejas hasta interiores simples, su forma única lo convierte en la solución ideal para agregar estilo, carácter y originalidad a aplicaciones residenciales y comerciales: pisos, aceras, pasarelas, espacios subterráneos, puentes peatonales y patios. Con Orbis BG R19/10 se puede maximizar la luz natural donde más se necesita y, al mismo tiempo, aumentar la estabilidad, la resistencia mecánica y el aislamiento acústico y térmico de cualquier estructura horizontal. Orbis BG R19/10 está disponible en dos tamaños, Ø 19x10cm y Ø 19x5cm (formato media carcasa), en el diseño de cristal liso con acabado arenado en una o ambas caras
    Especificaciones

    • BG R19/10 Clearview Circles Seves Glassblock - Pavers

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.9/3.0

      SOUND INSULATION (dB): 42

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): D.19x10

      WEIGHT (Kg): 2,90

      PIECES/M2 (pcs/m²): ∼20 (joint 30mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 240


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

      pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBG_R19_10_Clearview
    • Familia de productoTechnology-Pavers:mattoni
    • Grupo de productosBG R19/10 Clearview
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-27
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)190
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioVidrio
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
    • Clasificación IFC Bloque
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniClass Wall Blocks