Publique sus productos
1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING 1.8
1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING 1.8

    1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING 1.8

    Traducido por Google,
    HTI es el bloque de vidrio Technology Line creado para un alto rendimiento en términos de ahorro de energía. Gracias a sus características de aislamiento térmico, HTI reduce la dispersión de calor a través de las paredes de bloques de vidrio. A diferencia de los bloques de vidrio estándar que tienen un coeficiente de transmisión térmica "U" de 2,8 W/m2 x K, HTI tiene un valor "U" de 1,8 W/(m2 x K).
    Especificaciones
    • 1919/16 HTI Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.8

      SOUND INSULATION (dB): 43

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x16

      WEIGHT (Kg): 4,5

      PIECES/M2 (pcs/m²): ∼23 (joint 15mm)

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 4

      N. PIECES/PALLET: 120


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHTI_Wave
    • Familia de productoEnergy Saving
    • Grupo de productosTechnology 1919/16 HTI Wave ENERGY SAVING
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)190
    • Ancho (mm)190
    • Profundidad (mm)160
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioVidrio
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
    • Clasificación IFC Bloque
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniClass Wall Blocks