Se han creado piezas especiales de bloques de vidrio para aquellos que desean completar sus paredes "todo vidrio" sin comprometer el diseño y la creatividad. Los bloques de vidrio Pegasus Angular brindan soluciones de acabado únicas para paredes, esquinas y superficies de vidrio con un ángulo de 90° . El angular realza y suaviza la forma general y el diseño de la estructura de bloques de vidrio con su ángulo redondeado.
Desde la clásica versión transparente hasta una rica gama cromática de 6 tonos pastel (azul, aguamarina, verde, rosa, siena, nórdico), el bloque de vidrio Pegasus facilita la creación de paredes multicolores para lograr el énfasis y los efectos decorativos deseados.
El diseño de vidrio ondulado juega con el paso de la luz, manteniendo la privacidad y creando nuevas geometrías con los reflejos de la luz. La especial formación interna del bloque de vidrio filtra los rayos de luz, deformando sus direcciones y transformando sus perfiles en sombras misteriosas y formas irregulares.
La transparencia de los reflejos de la luz a través de los bloques de vidrio iluminan los ambientes, haciéndolos dinámicos y estimulantes tanto en ambientes diurnos como nocturnos.