Publique sus productos
Clear 1111_8
Clear 1111_8
Clear 1111_8
Clear 1111_8

    Clear 1111_8

    Traducido por Google,
    El bloque de vidrio cuadrado 1111/8 se ha creado como un módulo más para completar su respectivo bloque de vidrio cuadrado 2424/8 y el bloque rectangular 2411/8. Puede ser solo para crear patrones geométricos a partir de pequeños formatos, o en combinación con los grandes módulos cuadrados y rectangulares de la misma familia Glass block 1111/8 está disponible en el diseño de vidrio liso y con tres acabados diferentes (transparente, arenado sobre 1 lado o en 2 lados).
    Especificaciones
    • 1111/8 Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2K): 3.1

      SOUND INSULATION (dB):  42

      FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

      DIMENSIONS (cm): 11,5x11,5x8

      WEIGHT (Kg): 1,08

      PIECES/M2: 64 pcs/m²

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 10

      N. PIECES/PALLET: 800


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaClear_1111_8
    • Familia de productoTECHNOLOGY altri formati e spessori
    • Grupo de productosClear 1111/8
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)115
    • Ancho (mm)115
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioVidrio
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
    • Clasificación IFC Bloque
    • Nombre UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniClass Wall Blocks