Para completar la colección Pegasus Metallised, Seves Glassblock creó una serie de piezas especiales para aquellos que desean terminar sus paredes "all glass" sin renunciar al diseño, la creatividad y la elegancia. Estos bloques de vidrio terminales y angulares especiales están fabricados con las mismas características técnicas y estéticas que diferencian al bloque de vidrio Pegasus del resto. El bloque de vidrio Angular Metalizado Pegasus proporciona soluciones de acabado únicas para paredes, esquinas y estructuras con un ángulo de 90°. Con su esquina redondeada, realza y suaviza la forma general y el diseño de la estructura de vidrio.
La versión clara del bloque de vidrio angular completa la estructura de vidrio y agrega énfasis a la luminosidad y el brillo de la luz cuando golpea el bloque de vidrio transparente.