Publique sus productos
Sanipack Pro Up
Sanipack Pro Up
Sanipack Pro Up
Sanipack Pro Up
Sanipack Pro Up

    Sanipack Pro Up

    4.8 de 5 estrellas4.8(10 reseñas)
    Traducido por Google,
    El Sanipack Pro Up está diseñado para ocultarse a la vista, por lo que es perfecto para usar con muebles de baño empotrados y sanitarios suspendidos. Un macerador es una bomba que se puede instalar para eliminar las aguas residuales negras de inodoros, lavabos, duchas y una variedad de otros electrodomésticos. Es una bomba que cuenta con una hoja de corte que muele los desechos hasta convertirlos en pulpa para descargarlos a través de tuberías de pequeño calibre a una tubería de drenaje. El Sanipack Pro Up permite la conexión a un inodoro, lavabo, bidé y ducha. Tiene tres entradas, encaja discretamente dentro de muebles empotrados y descarga a través de tuberías de 22, 28 o 32 mm. Con un motor silencioso y un nuevo diseño, ofrece fácil acceso al tanque para el servicio y mantenimiento. Es más silencioso y eficiente que otros productos del mercado.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSanipackproup
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de productosSanibroyeur
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPE/PP
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)6.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Código ETIMEC011009
    • Nombre ETIMFaeces pump with standard motor