Publique sus productos
Sanivite +
Sanivite +
Sanivite +
Sanivite +
Sanivite +

    Sanivite +

    Traducido por Google,
    El Sanivite + le permite instalar un lavadero o una isla dentro de una cocina. Con cuatro entradas, puede incluir un lavabo, una bañera, una lavadora, un lavavajillas o un fregadero en su nueva habitación con una sola unidad Saniflo. Es más silencioso y eficiente que otros productos del mercado. Se puede ocultar fácilmente dentro de los muebles de la cocina o detrás de un panel accesible para facilitar el servicio y el mantenimiento. Descarga a través de una tubería de 32 mm. Se puede instalar un Sanialarm en este producto para mayor tranquilidad si es necesario.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSanivitePlus
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de productosPumps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPE/PP
    • Material secundarioPP-MD
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)4.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Código ETIMEC010326
    • Nombre ETIMSelf-priming horizontal pump