Publique sus productos
Saniaccess 3 - 4 inlets
Saniaccess 3 - 4 inlets
Saniaccess 3 - 4 inlets
Saniaccess 3 - 4 inlets
Saniaccess 3 - 4 inlets

    Saniaccess 3 - 4 inlets

    Traducido por Google,
    El Saniaccess 3 está diseñado para facilitar la instalación de un baño en suite o adicional. Un triturador es una bomba que se puede instalar para extraer las aguas residuales negras de los inodoros, lavabos, duchas y una variedad de otros electrodomésticos. Es una bomba que cuenta con una cuchilla de corte que tritura los desechos hasta convertirlos en pulpa para su descarga a través de una tubería de pequeño diámetro hacia un tubo de drenaje. La gama Saniaccess está destinada principalmente a nuevas instalaciones, ya que las posiciones de entrada y salida varían de otros modelos de Saniflo. El Saniaccess 3 tiene cuatro entradas, se ajusta discretamente detrás de un inodoro y descarga a través de tuberías de 22, 28 o 32 mm. Con un motor silencioso y el diseño mejorado de la carcasa, el Saniaccess 3 tiene un aspecto mejor y más discreto que nunca. Es más silencioso y más eficiente que otros productos del mercado. El diseño ofrece un fácil acceso al tanque para el servicio y el mantenimiento.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSaniaccess3
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de productosSanibroyeur
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPE/PP
    • Material secundarioPP-MD
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)5.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Código ETIMEC011009
    • Nombre ETIMFaeces pump with standard motor