Publique sus productos
Sanicondens Clim pack S
Sanicondens Clim pack S
Sanicondens Clim pack S
Sanicondens Clim pack S
Sanicondens Clim pack S

    Sanicondens Clim pack S

    Traducido por Google,

    El Sanicondens Clim Pack S ha sido diseñado para proporcionar una solución estética para la elevación de condensados ​​de aire acondicionado. Todo el sistema está integrado en un conducto blanco muy discreto. El Sanicondens Clim Pack S puede elevar condensados ​​hasta 2 metros entre la unidad de detección y la bomba, y es muy silencioso con solo 21 dB(A). Los condensados ​​entran primero en la unidad de detección. Cuando el nivel es suficientemente alto, la bomba se activa y aspira los condensados ​​para evacuarlos. Para una instalación segura, el Sanicondens Clim Pack S está equipado con un protector térmico (130 °C) y un contacto de alarma de desbordamiento.

    Especificaciones
    • Complete solution for an aesthetic installation

      Easy assembly: mounting and connection accessories included

      Reversible plate: right or left

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasanicondens-clim-pack-s
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de productosSanicondens Clim
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-02-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)127
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Peso Neto (kg)1.12
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas