Publique sus productos
Sanigrease T
Sanigrease T
Sanigrease T
Sanigrease T
Sanigrease T

    Sanigrease T

    Traducido por Google,

    Este colector de grasa es una unidad pequeña: altura 48,4 cm y longitud 48 cm, pero tiene un tanque de 304 L. La unidad tiene patas ajustables, lo que facilita la limpieza alrededor de la unidad, tiene válvulas de drenaje para un mantenimiento rápido y fácil y tiene una tapa con un sello seguro, es perfecta para usar en cocinas profesionales.

    La Sanigrease T 40 es adecuada para entre 1 y 40 cubiertos.
    La Sanigrease T 60 es adecuada para 41 a 60 cubiertos.
    La Sanigrease T 80 es adecuada para 61 a 80 cubiertos.
    La Sanigrease T100 es adecuada para entre 81 y 100 cubiertos.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSanigreaseT
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de productosSanigrease
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-11-23
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Código ETIMEC010271
    • Nombre ETIMOil/petrol/grease trap