Publique sus productos
Sanitop
Sanitop
Sanitop

    Sanitop

    Traducido por Google,
    El Sanitop es similar a la bomba maceradora original diseñada por SFA hace 60 años, pero permite la conexión a un lavabo y también a un inodoro. Un macerador es una bomba que se puede instalar para eliminar las aguas residuales negras de inodoros, lavabos, duchas y una variedad de otros electrodomésticos. Es una bomba que cuenta con una hoja de corte que muele los desechos hasta convertirlos en pulpa para descargarlos a través de tuberías de pequeño calibre a una tubería de drenaje. El Sanitop tiene dos entradas, para permitir la conexión tanto del inodoro como del lavabo, se coloca discretamente detrás de un inodoro y descarga a través de tuberías de 22, 28 o 32 mm. Con un motor silencioso y un diseño de carcasa mejorado, el Sanitop Up se ve más ordenado y discreto que nunca. Es más silencioso y eficiente que otros productos del mercado. El nuevo diseño ofrece fácil acceso al tanque para servicio y mantenimiento. Se puede instalar un Sanialarm en este producto para mayor tranquilidad si es necesario.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSanitop
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de productosSanibroyeur
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPE/PP
    • Material secundarioPP-MD
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)5.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Código ETIMEC011009
    • Nombre ETIMFaeces pump with standard motor

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia
    España
    India
    Polonia
    Turquía
    Portugal
    Vietnam
    República Checa
    Rumanía
    Rusia