Publique sus productos
Sanispeed +
Sanispeed +
Sanispeed +
Sanispeed +
Sanispeed +

    Sanispeed +

    4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    El Sanispeed+ es la solución ideal para instalar una cocina completa y profesional para un restaurante. Apto para descalcificador de agua, sus 4 entradas le permiten conectar los equipos útiles de una cocina. La bomba tiene un acoplamiento bajo que le permite permanecer discreta, especialmente gracias a su bajo nivel de ruido (42 dB (A)) y tiene un caudal de 100 L/min. Finalmente, la bomba integrada puede elevar agua hasta 7 m en vertical y 70 m en horizontal.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSFA020010
    • Familia de productoSFA
    • Grupo de productosPumps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPE/PP
    • Material secundarioPP-MD
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)6.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
    • Código ETIMEC010326
    • Nombre ETIMSelf-priming horizontal pump