Publique sus productos
SCU 350 Bidet Wall Frame
SIAMP UK

SCU 350 Bidet Wall Frame

Traducido por Google,
Las ventajas de BCM790: - Instalación rápida, precisa y fácil. - Robusto, soporta cargas hasta 400kg. - Versátil para recibir una gran variedad de inodoros o bidés - Versátil para recibir una gran variedad de cisternas - Versátil para recibir una gran variedad de drenajes ENFOQUE EN: #RESISTENTE Beneficiándose de una larga experiencia en diseños de marcos de cisternas, SIAMP pone todo su conocimiento en diseñando marcos resistentes a cargas de 400 kg de larga duración.
Especificaciones
  • Wall frame for wall hung bidet, 10-year guarantee, self supporting, 4 floor fixing points. Adjustable height from 508 to 550 mm, width 350 mm. Bidet supply bent pipes from Ø 30 to 50 mm, bidet drain bent pipes from Ø 90 to 120 mm. Supplied with floor and bidet fixing accessories. Supplied without cistern, bent pipe and bidet connector.
Especificaciones técnicas
  • Referencia31-2505-10
  • Familia de productoConcealed cisterns
  • Grupo de productosSCU 350
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-11
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)350
  • Profundidad (mm)140
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enMónaco
  • Fabricado enTurquía
  • Peso Neto (kg)11.45
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Depósito
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa