Publique sus productos
Intraslim - Wall Hung Pan - Light Wall
SIAMP UK

Intraslim - Wall Hung Pan - Light Wall

Traducido por Google,
Las ventajas de INTRASLIM: - Poca profundidad para disimular paredes de poco espesor. - Instalación rápida, precisa y fácil. - Válvula de entrada silenciosa. - INTRASLIM tiene certificación CE EN14055 clase 1 o 2 - Robusto, soporta cargas de hasta 400 kg. - Especifique e instale con la confianza de una garantía de 10 años. - El accionamiento de la descarga puede ser mediante placa de accionamiento frontal o comando neumático compensado. - Gran variedad de placas de accionamiento elegantes y con estilo. ENFOQUE EN: #RESISTENTE Beneficiándose de una larga experiencia en el diseño de marcos de cisternas, SIAMP pone todo su conocimiento en el diseño de marcos resistentes de carga de 400 kg de larga duración. #2 TECNOLOGÍAS DE LAVADO • Actuación mecánica: la solución de actuación más popular del mercado que garantiza simplicidad y eficiencia. • Accionamiento neumático: compensado para uso reducido de personas o para respetar la normativa de seguridad contra incendios, ofrece una gran fl exibilidad de posición de instalación.
Especificaciones
  • Light wall & wall hung pan concealed cistern featuring Wras and NF approved components, 10-years guarantee. Supporting wall fixing frame. Height from 1112 to 1212 mm, width 572mm, depth from 123 to 250 mm. Insulated cistern equipped with a dual flush valve and a quiet inlet valve. Water inlet connection on the top of the cistern fitted with an integrated isolating valve. Front flush plate or pneumatic offset actuations. Includes: fixation accessories, cladding reservation boxes Optional: - EN14055 class 1 or class 2 - flush volumes: 6/3 - 6/4 - 4/2,5 - 4/2,6 - bowl connexion (supply and drainage) - mechanical flush plate or pneumatic command Item n# Description 10002453 INTRASLIM FULL FRAME Wall Hung - Light/Wet wall - PVC D100 - Class 2 6/4l - SIAMP 31905012 INTRASLIM FULL FRAME Wall Hung - Light/Wet wall - HDPE D100 - Class 1 6/3l - SIAMP 31905110 INTRASLIM FULL FRAME Wall Hung - Light/Wet wall - HDPE D90 - Class 1 6/3l - SIAMP
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaIntraslim-WH-LW
  • Familia de productoConcealed cisterns
  • Grupo de productosIntraslim
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1112
  • Ancho (mm)572
  • Profundidad (mm)123
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enMónaco
  • Fabricado enTurquía
  • Peso Neto (kg)13
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Cisternas de inodoro / WC
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Descripción Uniclass 2015WC cisterns
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa